Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Outil de sélection de sécheur d’air par réfrigération

Trouvez le sécheur qui correspond à vos besoins

L'humidité est à l'origine de nombreux problèmes pouvant entraîner un dysfonctionnement du système pneumatique, par ex. élimination de la graisse, rouille, défaillances opérationnelles et durée de vie réduite. C'est pourquoi un sécheur d'air est le meilleur allié de votre usine.

Vous pouvez utiliser notre outil de sélection de sécheur d'air par réfrigération pour trouver facilement la solution qui correspond le mieux à vos besoins. Avec notre sélecteur, vous obtiendrez la solution la plus adaptée en fonction des paramètres de votre application. Saisissez simplement les conditions d'entrée, le point de rosée et le débit requis, et ce logiciel vous proposera la meilleure alternative que SMC puisse vous offrir.

Vous pourriez également trouver utile :

Vous avez besoin de plus d’informations sur les sécheurs d’air SMC ?

Visitez notre catalogue de produits en ligne et découvrez notre gamme de séchage à l'air réfrigéré

  • Séries concernées

  • Conditions d'utilisation

  • Système requis

Séries concernées

  • IDFA 60/70/80/90, sécheur d'air réfrigéré
  • IDFA 100/125/150 F, sécheur d'air réfrigéré, grandes tailles
  • IDFA3 ~ 75E, sécheur d'air réfrigéré

Conditions d'utilisation

  • Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus à l'aide de l'équipement réel.
  • SMC n'est pas responsable des dommages encourus lors de l'utilisation de ce logiciel.
  • Ce logiciel et l'équipement qu'il contient sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
  • SMC ne garantit pas la qualité de ce logiciel, y compris l'exactitude des résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel.
  • Lors de l'utilisation de tout équipement contenu dans ce logiciel, veuillez lire les «Consignes de sécurité», «Précautions», «Précautions spécifiques au produit» et «Spécifications» décrites dans le manuel de l'équipement.

Système requis

Les navigateurs / versions suivants sont recommandés pour utiliser la version Web : 

  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures.
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures.
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures.
  • Safari 11.0 ou versions supérieures.

Et la configuration du système suivante est recommandée pour la version téléchargeable : 

  • Système d'exploitation : Windows 8.1 / 10 (Version pendant la période de support) (32 bits / 64 bits)
  • Mémoire : 4 Go ou plus
  • Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace disponible du disque (lors de l'installation d'un produit logiciel)
  • Affichage : 1024 × 768 pixels ou plus est recommandé
  • CPU : Celeron 2 GHz ou plus est recommandé