Ce logiciel de surveillance vous permettra de recueillir des données à partir des unités du système de gestion de l’air installées sur place. Vous pourrez visualiser, enregistrer et représenter graphiquement les informations enregistrées, ainsi que contrôler le système en mode veille et isolation.
Produit applicable : type compatible PROFINET et Ethernet/IP™ (AMS*-*-PN/EN-* et EXA1-*-PN/EN-*).
Le modèle compatible EtherCAT n’est pas un produit applicable.
Veuillez lire attentivement le manuel d’instructions et vous assurer de bien comprendre le contenu de ce logiciel avant de procéder au téléchargement du logiciel de surveillance.
Which languages are available?
The monitoring software supports English, Spanish and Japanese.
Is data analysis supported?
The software does not support data analysis. The aim of the program is to log data, so further analysis should be carried by the user.
Can I use this software as a continuous monitoring solution?
The program is intended for introductory monitoring of Air Management System. For further continuous monitoring onsite, the use of another solution is advised.
Can remote Air Management System units be monitored?
Only base units can be monitored through this software. Remote units are not supported.