Nouveaux concepts de produit
Nouveaux concepts de produit
Nouveaux concepts de produit
Découvrez d'autres produits pertinents dont nous disposons, pour répondre à vos besoins spécifiques
Demandez à nos experts
CDQ2B-X3150, Vérin compact / Modèle économe en air
Documentation technique
Consommation d'air : réduction max. de 46%
- Utilise l'air évacué de la chambre arrière du vérin pour alimenter la chambre avant, réutilisant ainsi l'air comprimé (circuit de réutilisation de l'échappement intégré)
Permet des économies d'énergie accrues en raccordant simplement le produit
Les dimensions du produit et les dimensions de montage sont les mêmes que celles du modèle existant de la série CDQ2, uniquement pour le modèle à trous traversants.
CDQ2B-X3164, Vérin compact / Modèle à piston rectangulaire
Documentation technique
Désormais, plus compact et léger grâce à l'utilisation d'un piston polygonal
- Même hauteur que le modèle existant mais avec une réduction de la largeur et de la longueur totale
- Masse : réduction de 28% (278 g → 200 g)
- Largeur : réduction de 27% (45 mm → 33 mm)
- Longueur totale : réduction de 7% (50 mm → 46,5 mm)
Des détecteurs de fin de course compacts peuvent être montés sur 2 surfaces.
CDQ2B-X3166, Vérin compact / Modèle double effort
Documentation technique
Ce produit est capable de fournir le double de la force de la série CQ2, sans changer la largeur, grâce à l'utilisation d'un piston rectangulaire
Poids : réduction de 51% (648 g → 317 g)
Longueur totale : réduction de 50% (130,5 mm → 65 mm)
Des détecteurs de fin de course compacts peuvent être montés sur 4 surfaces.
CDU-X3178, Vérin à montage universel / Modèle compact
Documentation technique
Désormais, plus compact et léger grâce à l'utilisation d'un piston de forme rectangulaire
- Masse : réduction de 49%
- Largeur : réduction de 35%
- Longueur totale : réduction de 10%
Le montage est possible à partir de 5 directions
- Le pas et le diamètre des trous de montage pour le montage latéral sont les mêmes que ceux du modèle existant de la série CU
L'entretoise dédiée permet une hauteur interchangeable lorsqu'il est monté latéralement.
CJ2-X3175, Vérin pneumatique compact
Documentation technique
Compact, léger
- Longueur totale : réduction max. de 25%
- Masse : réduction max. de 27%
Nouveau support de montage de détecteur de type rail
- Applicable au D-M9 (montage direct possible)
Les spécifications sont les mêmes que celles de la série CJ2 existante.
MB-X3155, Vérin pneumatique / Modèle compact
Documentation technique
Désormais, plus compact et léger grâce à l'utilisation d'un piston octogonal
- Masse : réduction de 35% (750 g → 487 g)
- Longueur totale : réduction de 16% (189 mm → 158 mm)
- Hauteur : réduction de 10% (52 mm → 47 mm)
Le réglage de l'amortissement pneumatique n'est pas nécessaire en raison de l'amortissement pneumatique non réglable
- La butée élastique réduit le bruit métallique qui se produit lorsque le piston s'arrête en fin de course
Des détecteurs de fin de course compacts peuvent être montés sur 4 surfaces (montage à tirant)
- Détecteur applicable : D-M9.
MB-X3157, Vérin pneumatique / Modèle double effort
Documentation technique
Ce produit est capable de fournir le double de la force de la série MB, sans changer la largeur, grâce à l'utilisation d'un piston rectangulaire
- Longueur totale : réduction de 47% (335 mm → 179 mm)
- Poids : réduction de 20% (1500 g → 1200 g)
Des détecteurs de fin de course compacts peuvent être montés sur 4 surfaces (montage par tirant)
Le réglage de l'amortissement pneumatique n'est pas nécessaire en raison de l'amortissement pneumatique non réglable
La forme du corps empêche l'accumulation de matières étrangères sur sa surface.
©2025 SMC Corporation
Impressum