Industrie agro-alimentaire
General
Actionneurs
MY1
Industry Solutions
Catalogue produits
MY1
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.