Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MXJ, Table linéaire pneumatique, modèle standard et salle blanche (ø4.5, ø6, ø8)

  • Courses jusqu'à 20 mm.
  • Montage par le haut et par l'avant.
  • Parallélisme de déplacement : 0.005 mm.
  • Exécution spéciale salle blanche disponible.
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 à 0.7 MPa.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 10 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

MXJ-
Caractéristique
Alésage
Modèle symétrique
Course
Régulateur
Fonction
Rail du détecteur
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre