Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Unité de blocage - MWB-UT

L'assurance d'une manipulation facile

  • Manipulation facile : temps d'installation et de maintenance réduits – L'unité de blocage et le vérin sont indépendants et facilitent l'entretien
  • Fiabilité – Force de maintien jusqu'à 6080 N
  • Qualité dans votre processus – Précision d'arrêt élevée.

Et plus encore

  • Modèles: 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Taille de tige compatible: 12, 16, 20, 25, 30
  • Type de blocage: Blocage par absence de pression
  • Pression d'utilisation max.: 1.0 MPa
  • Sens de verrouillage: Dans les deux sens
  • Unité de blocage avec indication de l'état du bloqueur

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Montage
Modèle
Filetage
Longueur de tige
Option