Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique aute rigidité, modèle guidé sans moteur - LEJS

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Assurez la solidité dans votre application – Supporte les charges excentriques et les grandes accélérations
  • Optimisez votre application – Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : jusqu'à 63 mm
  • Course : jusqu'à 1790 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 400/80 kg
  • Vitesse : jusqu'à 2300 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Lead Screw
Stroke