Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Modèle standard, 400 W - LEY63

  • Taille: 63 mm.
  • Course: 100 à 800 mm.
  • Servomoteur CA, 400W.

Configure your product

 
Précision
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Étanche à la poussière et aux projections d'eau
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Type de contrôleur
I/O Connecteur