Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle Peltier à montage sur bâti - HECR

Grande stabilité de température pour un montage standard

  • Obtenez un environnement de travail plus calme – Sa conception présentant moins de pièces mobiles le rend moins enclin aux vibrations
  • Gagnez de l'espace en installant plusieurs unités dans une même baie
  • Augmentez votre productivité et maximisez la performance de votre machine – Grande stabilité de température
  • Obtenez une solution intelligente qui vous permettra d'exercer un contrôle proactif – Anticipez les changements.

Et plus encore

  • Installation en baie de 19'
  • Capacité de refroidissement:Refroidi par eau jusqu'à 1,2 kW Refroidi par air jusqu'à 0,8 kW
  • Capaicité de chauffe: Refroidi par air /par eau jusqu'à 2 kW
  • Conception à faible bruit (jusqu'à 48 dB). Structure sans compresseur
  • Pompe magnétique sans joint.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante