Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique modèle guidé à profil étroit - LEM

Une solution électrique pour les espaces restreints et les charges lourdes

  • Tirez le meilleur parti de l'espace – Convient aux espaces étroits et aux petits espaces
  • Mouvement parfait – Disponible dans différentes mécaniques selon les besoins
  • Facile à contrôler. Adapté à vos besoins – 14 positions sans besoin de programmation. Compatible avec les détecteurs
  • Obtenez la meilleure précision et la meilleure puissance – répétabilité de positionnement de ±0,08. Jusqu'à 20 kg de charge de travail.

Et plus encore

  • Taille : 25 et 32 mm
  • Course : 50 à 2000 mm
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s²
  • Vitesse : jusqu'à 1000 mm/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECP2et JXC#1
  • Peut être connecté à différents types de guidage.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Position de montage du moteur
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôle
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication