Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

MK2T

MK2T

Combinant une taille du vérin compacte et une capacité de rotation, le vérin MK2 est conçu pour les applications de bridage pour charges lourdes et il est disponible avec un bras intégré basculant vers l'extérieur lorsque la tige du vérin est sortie. Une rotation à 90deg. dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible et des bras de préhension avec vis de réglage sont en option standard. Le vérin MK2 est disponible dans6 alésages de 20 mm à 63 mm et des courses allant de 10 mm à 50 mm.


Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche