MK-Z
Actionneurs
Catalogue produits
MK-Z
Suivant les demandes de clients d'une bride pivotante d'entretien facile disposant d'une sélection satisfaisante de variations de course et d'options de montage double, nos ingénieurs R&D ont simplement sélectionné les meilleures fonctionnalités de deux produits SMC existants – les séries MK et MK2 – et les ont fusionnées dans notre nouvelle série consolidée et améliorée MK. Disponible en alésages de 12 à 63 mm et en longueurs de course de bridage jusqu'à 50 mm selon le modèle sélectionné, la nouvelle série MK permet de répondre aux besoins du client, avec option de montage par trou taraudé et traversant ainsi que des facilités d'entretien avec joints et doigts de guidage entièrement remplaçables. Conçues en utilisation avec notre détecteur compact D-M9, qui peut être monté sur les quatre faces (sur deux faces seulement pour les tailles 20 et 25 mm), ces nouvelles brides pivotantes peuvent également, être utilisées avec notre détecteur résistant aux champs magnétiques de série D-P3DW.