Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact guidé - MGQ

Mettez-le à l'épreuve

  • Obtenez des performances significatives – Paliers renforcés et grande précision d'antirotation
  • Profitez des rainures – Les détecteurs de position peuvent être montés directement sur le corps du vérin
  • Utilisez-le pour vos applications de transfert de charges lourdes – Convient comme stoppeur ou élévateur pour les lignes de convoyage.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course jusqu'à 200 mm
  • Amortissement élastique
  • Compatible avec les détecteurs.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante