Industrie Fromagère
Résistant à la corrosion
Vérin résistant à l'eau (Modèle Guidé)
MGQ
Industry Solutions
Catalogue produits
MGQ
La solution pour les actionneurs linéaires soumis à des charges lourdes. Idéale pour les applications de manipulation de matériel. Les deux modèles de base comprennent un guide à coussinet autolubrifiant et un guide à billes linéaire. Le modèle à guides lisses de 100 mm peut stopper une charge de 3000 lbs. se déplaçant à une vitesse de 55 pi/min, ou élever en douceur une charge centrée de 1000 lbs. avec un facteur de sécurité de 40%. Le conditionnement total est très compact, et les trous de montage pré-taraudés assurent une fixation facile des appareils fixes. Il peut être monté sur le côté ou sur le dessous. La série MGQ est proposée dans des alésages allant de 12 à 100 mm et est compatible avec les détecteurs.