Renforcé
MGPW
Actionneurs
Catalogue produits
MGPW
Chez SMC, nous innovons sans cesse ; notre tout dernier vérin guidé MGPW ne fait pas exception à la règle. Ce vérin compact guidé a été conçu pour manipuler de grosses pièces et dispose d'un couple rotatif de la plaque admissible triplé par rapport à la série actuelle MGP. Sa précision antirotative de plaque a également été améliorée. Bien que de masse similaire au modèle MGP, le MGPW dispose d'un volume de 170 % plus important grâce à l'utilisation d'aluminium anodisé et à l'optimisation des dimensions de composants divers. D'une installation et d'un montage faciles, le vérin MGPW s'utilise avec des détecteurs statiques double visualisation D-M9*W ou des détecteurs arrondis alternatifs pouvant se fixer directement sur le vérin. Idéal pour le transfert de pièces volumineuses et les charges excentrées, le vérin MGPW comporte trois types d'options de coussinets et de montage en standard et peut gérer plusieurs applications, comme le levage et la préhension.