Industrie agro-alimentaire
Industrie Fromagère
Résistant à la chaleur
Vérins guidé
MGP-Z
Industry Solutions
Catalogue produits
MGP-Z
SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre des gains d'espace grâce à des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir à des fixations de montage et réduit les coûts de main d'œuvre. Le problème courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri grâce à l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor. Elle convient à diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.