Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin pneumatique - MB-Z

Plus d'options, moins de poids

  • Réduisez les dimensions d'installation - Réduction de la masse en modifiant la forme des fonds avant et arrière
  • Bénéficiez d'une flexibilité de montage - Diverses options de support de montage
  • Adaptez-le à votre application - Large gamme de variantes disponibles.

Et plus encore

  • Alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course jusqu'à 2700 mm
  • Amortissement pneumatique ou élastique
  • Déclinaison haute résistance pour les environnements poussiéreux.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Amortissement
Chape d'équerre
Extrémité de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre