Industrie agro-alimentaire
Industrie des boissons
Instruments de mesure
LZ
Industry Solutions
Catalogue produits
LZ
Les fabricants de machines à la recherche d'un vérin électrique simple pouvant être utilisé comme un vérin pneumatique ont maintenant trouvé une réponse à leurs attentes grâce au lancement de la nouvelle série LZ par les experts en contrôle des automatismes de SMC.Disponibles dans deux types de corps, chacun offrant des options quant aux vis-mère et à la taille du moteur, les douze modèles de la gamme de vérins LZ sont tous alimentés par des moteurs de 24 Vcc permettant d'obtenir des déplacements efficaces et stables d'une extrémité à l'autre.Conçue pour être utilisée avec le contrôleur LC3F, dont le fonctionnement est identique à celui d'un électrodistributeur, autrement dit à l'aide de simples signaux on/off, la série LZ offre des vitesses de déplacement atteignant 200mm/s et des poussées allant jusqu'à 196 N. De plus, il est facile de faire varier la poussée de l'unité LC3F en utilisant le détecteur d'équilibrage intégré à l'unité.Avec de nombreux choix de montage (notamment sur équerres, bride avant et tourillon avant), un corps de vérin pouvant être intégralement ou partiellement couvert, des longueurs de course allant jusqu'à 200 mm, la nouvelle gamme de vérins électriques LZ se présente comme la solution parfaite pour les applications simples avec déplacement d'une extrémité à l'autre sans recours à l'air comprimé.