explore
Nouveaux produits
Nouveaux concepts de produit
Nouvelles versions produits
Produits phares
Explore More
  Nouveaux produits
  Nouveaux concepts de produit
  Nouvelles versions produits
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
explore
Nouveaux produits
Nouveaux concepts de produit
Nouvelles versions produits
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
Russia
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
_any_~nav
Accueil
Produits
Industry Solutions
Industrie Médicale
Actionneurs électriques
Tige et guide de tige
Tige
LZ
Industry Solutions
Catalogue produits
LZ
Les fabricants de machines à la recherche d'un vérin électrique simple pouvant être utilisé comme un vérin pneumatique ont maintenant trouvé une réponse à leurs attentes grâce au lancement de la nouvelle série LZ par les experts en contrôle des automatismes de SMC.Disponibles dans deux types de corps, chacun offrant des options quant aux vis-mère et à la taille du moteur, les douze modèles de la gamme de vérins LZ sont tous alimentés par des moteurs de 24 Vcc permettant d'obtenir des déplacements efficaces et stables d'une extrémité à l'autre.Conçue pour être utilisée avec le contrôleur LC3F, dont le fonctionnement est identique à celui d'un électrodistributeur, autrement dit à l'aide de simples signaux on/off, la série LZ offre des vitesses de déplacement atteignant 200mm/s et des poussées allant jusqu'à 196 N. De plus, il est facile de faire varier la poussée de l'unité LC3F en utilisant le détecteur d'équilibrage intégré à l'unité.Avec de nombreux choix de montage (notamment sur équerres, bride avant et tourillon avant), un corps de vérin pouvant être intégralement ou partiellement couvert, des longueurs de course allant jusqu'à 200 mm, la nouvelle gamme de vérins électriques LZ se présente comme la solution parfaite pour les applications simples avec déplacement d'une extrémité à l'autre sans recours à l'air comprimé.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces, séparateurs et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
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
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Compresseur
Raccords et Tubes
Raccords
Regleur de débit
Tubes
Embases
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d'aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Compresseur
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Pompes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d'humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Système de contrôle de température pour liquides chimiques
Contrôleur de température de l'air
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Solutions de sécurité
VP500/700-X536, Distributeur à simple échappement de pression résiduelle
VP544/744-X538, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
VG342-X87, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VR51, Distributeur à commande bimanuelle
Autres produits relatifs à la sécurité
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
Catalogue ATEX
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
Equipement Contrôle des Fluides
Production des Batteries
Actionneurs
Raccords et tubes
Produits de vide