Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

LVC200-S, 3 voies vanne chimique grande pureté, à commande pneumatique, raccords intégrés, modèle individuel

  • Diamètre de l'orifice: ø4.
  • Caractéristiques du débit: 0.3 Cv.
  • Pression d'utilisation: 0 à 0.5 MPa.
  • Température du fluide: 0 à 100° C.
  • Température ambiante: 0 à 60° C.