Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne à pincement de tube - LPV

Juste une pincée

  • Obtenez une excellente résistance à la contamination - Zéro volume mort
  • Minimisez la chute de pression - Chemin d'écoulement non obstrué
  • Évitez d'endommager le tube - Forme en arc circulaire de la tige de poussée
  • Économisez de l'énergie - Consommation d'énergie de seulement 2 watts.

Et plus encore

  • Fluide applicable : gaz et liquide applicables au tube
  • Taille du tube : ø 3 à ø 6 mm
  • Plage de pression d'utilisation : 0 à 0.2 MPa
  • Consommation électrique : 2 W (2-voies), 2.9 W (3-voies)
  • 2 modèles de montage : montage sur panneau ou montage direct
  • Type de vanne : 2-voies (N.F., N.O) ou 3-voies (N.F. d'un côté, N.O. d'un côté)

Configure your product

 
Type de distributeur
Tension
Connexion électrique
Indicateur lumineux
Taille de la tuyauterie
Longueur du câble