Industrie Médicale
Actionneurs électriques
Miniature
Guidage par vis à billes
LEP
Industry Solutions
Catalogue produits
LEP
L'utilisation de pièces de plus en plus petites dans le secteur manufacturier ne cesse d'augmenter, c'est dans ce contexte que nous avons lancé notre série d'actionneurs électriques miniatures LEP. Bien qu'ils ne tiennent que dans la paume d'une main, les actionneurs LEPY guidés par tige miniature ou LEPS par table linéaire miniature sont dotés d'un moteur de force de compression élevée et/ou compact et léger. Les deux produits offrent une solution idéale pour le gain d'espace en plaçant le moteur dans le sens axial réduisant ainsi la largeur de 20,5 mm et 21 mm respectivement. Extrêmement polyvalente et conviviale, la série LEP peut être adaptée à toute application grâce aux 64 points de positionnement et la répétitivité de positionnement de ± 0,05 mm en standard. Ils assurent un contrôle facile et un gain de temps de travail grâce aux opérations de réglage par des vis de commande manuelle, même lorsque l'alimentation est coupée.