Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Type Tige miniature - LEPY

L'actionneur à la taille de votre main

  • Pousser en prenant le moins de place possible - Compact et léger, 240 g seulement. Table linéaire ou modèle à tige
  • Positionnement parfait - répétabilité du positionnement de ±0,2 mm
  • Adaptée aux exigences - Type de moteur sélectionnable. Possibilité de régler la position, la vitesse et la force (64 points).

Et plus encore

  • Taille : 6 et 10
  • Course: 25 à 75 mm
  • Codeur : incrémental
  • Type de moteur pas à pas
  • Charge de travail horizontale : jusqu'à 2 kg
  • Charge verticale: jusqu'à 1.5 kg
  • Vitesse : jusqu'à 350 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s².

Configure your product

 
Size
Moteur
Pas de vis
Course
Sens de montage du câble moteur                    
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication