Industrie du Snack
Manipulation
Actionneurs électriques
LEM
Industry Solutions
Catalogue produits
LEM
SMC lance la série LEM d'actionneurs électriques compacts à guide linéaire, qui offre trois fois la durée de vie des modèles E-MY2 antérieurs.Le montage de la courroie est simplifié par une construction décentrée, et des améliorations ont été apportées au raccordement entre l'unité motrice et l'unité de guidage, qui sont séparables. Les dimensions de montage des actionneurs LEM sont interchangeables avec celles des modèles E-MY2. Leur conception compacte les rend idéaux dans les espaces restreints et permet d'éviter les interférences avec le moteur lors de l'utilisation de pièces de grande taille. Disponible en deux tailles et avec quatre modèles de guide, le moteur offre également quatre options de montage, et peut atteindre une vitesse de 2 000 mm/s ainsi qu'une accélération/décélération de 20 000 mm/s. La série LEM est compatible avec la gamme de contrôleurs SMC, dont le nouveau modèle LECP2, un contrôleur sans programmation doté d'une fonction d'étude de course. La série LEM offre la solution idéale pour les machines industrielles à usage général dans les applications de transfert et d'assemblage.