Industrie Médicale
Actionneurs électriques
AC Servomoteur Guidé
Extrême rigidité Entraînement par vis à billes
LEJ
Industry Solutions
Catalogue produits
LEJ
SMC élargit sa gamme d'actionneurs électriques avec la série LEJ. Celle-ci dispose d'options pour les charges importantes et favorise les produits de qualité mécanique supérieure. Conçue avec un guide à double axe linéaire, la série LEJ est hautement rigide et précise. Elle est disponible en deux types d'actionnement : l'entraînement par vis à billes LEJS et l'entraînement par courroie LEJB. Son encombrement réduit grâce à un profil et centre de gravité bas, permet une diminution de la hauteur jusqu'à 36 % et de la masse jusqu'à 37 % comparativement à la série LJ1. La conception compacte signifie que la pièce n'entre pas en contact avec le moteur. Les autres caractéristiques principales comprennent la capacité à monter le corps principal de la série LEJ sans le retrait du couvercle externe, et la bande externe couvrant le guide pour protéger l'actionneur des éclaboussures de graisse et des corps étrangers. Compatible avec les entraîneurs de servomoteur CA, la série LEJ convient idéalement aux applications de machines industrielles comme la prise et pose, la distribution d'adhésif et la commande des trajectoires haute vitesse.