Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin stoppeur électrique – LEB

Arrêtez-les ! Chaque mouvement est parfaitement maîtrisé.

  • Garantit un arrêt précis – Arrêt fiable et en douceur des charges jusqu'à 800 kg.
  • Intégrez-le selon vos besoins – Type sans contrôleur, facile à démarrer et peu encombrant. Type de contrôleur, polyvalent et sûr à travers de multiples protocoles avec sous-fonction STO.
  • Amélioration de l'économie d'énergie – Pas de consommation d'énergie pendant le levage ou le maintien.

Et plus encore

  • Taille du corps : 32, 40, 50, 63 et 80 mm
  • Course : 20 à 40 mm
  • Modèle à moteur pas-à-pas.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante