Industrie Médicale
Equipement de la tuyauterie
Raccords
KQG2
Industry Solutions
Catalogue produits
KQG2
Suite aux demandes de l'industrie d'une gamme de raccords métal légers, sans lubrifiant et haute performance, nos ingénieurs R&D ont simplement sélectionné dans leur gamme de raccord les produits populaires KQG/KFG et KQB, et ajouté quelques options manquantes, les rendant encore plus petits, plus légers et plus robustes. Prévue pour des applications pour lesquelles la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est indispensable, notre nouvelle série KQG2 de raccords instantanés en acier inox 316 est désormais 30% plus petite et 62% plus légère que les modèles précédents, qui plus est les 8 nouvelles options offrent en tout 17 modèles. L'ajout de deux nouvelles tailles de tube à ces raccords convient à une variété de diamètres de tube de 3.2 mm à 16 mm. La série KFG2, notre raccord à insertion en acier inox 316, dispose également de 5 à 9 options de modèles, qui sont jusqu'à 44% plus petits et 37% plus légers que pour l'ancienne gamme KFG. Désormais à filetages NPT et avec l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords fonctionnent à des températures allant de -65ºC à 260ºC en conjonction avec un joint de filetage. Grâce au joint l'entretien devient plus facile. Pour compléter notre gamme de raccords métal, voici notre option laiton, la série KQB2. Similairement jusqu'à 30% plus petite et 62% plus légère que pour les modèles précédents, cette gamme a été étendue aux modèles allant de 9 à 17 comportant à la fois les options de filetage NPT et G. Ces raccords avec des composants en laiton nickelé garderont un aspect sans aucune altération tout au long de leur utilisation.