Industrie agro-alimentaire
Industrie Fromagère
Résistant à la corrosion
Raccords pour environnement spécial
KFG2
Industry Solutions
Catalogue produits
KFG2
Prévue pour des applications pour lesquelles la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est indispensable, notre nouvelle série KQG2 de raccords instantanés en acier inox 316 est désormais 30% plus petite et 62% plus légère que les modèles précédents, qui plus est les 8 nouvelles options offrent en tout 17 modèles. L'ajout de deux nouvelles tailles de tube à ces raccords convient à une variété de diamètres de tube de 3.2 mm à 16 mm. La série KFG2, notre raccord à insertion en acier inox 316, dispose également de 5 à 9 options de modèles, qui sont jusqu'à 44% plus petits et 37% plus légers que pour l'ancienne gamme KFG. Désormais à filetages NPT et avec l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords fonctionnent à des températures allant de -65ºC à 260ºC en conjonction avec un joint de filetage. Grâce au joint l'entretien devient plus facile. Pour compléter notre gamme de raccords métal, voici notre option laiton, la série KQB2. Similairement jusqu'à 30% plus petite et 62% plus légère que pour les modèles précédents, cette gamme a été étendue aux modèles allant de 9 à 17 comportant à la fois les options de filetage NPT et G. Ces raccords avec des composants en laiton nickelé garderont un aspect sans aucune altération tout au long de leur utilisation.