Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

JSY1000, Vanne (tous modèles)

Encombrement réduit pour une productivité accrue

  • Gagnez de la place – L'électrodistributeur le plus fin au monde : 6.4 mm qui vous fourniront un grand débit
  • Augmentez votre productivité – Réduit considérablement les temps de cycle
  • Pensez efficacité énergétique – Circuit électrique économe en énergie, consommation minimum de 0.1 W et prévient l'échauffement de la bobine
  • Adaptez à vos besoins spécifiques – Flexibilité de raccordement et large choix de connectique électrique avec le modèle embrochable.

Et plus encore

  • Distributeur extrêmement compact et léger
  • Débits élevés de 173 à 1551 l/min
  • Consommation électrique : 0.1-0.2 W (modèle économie d'énergie) ; 0.4 W (standard)
  • Montage facile et remplacement rapide
  • Indice de protection max. IP67
  • embrochable.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante