Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne 2/2 - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Conçue pour résister

  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Économisez de l'énergie - Consommation, seulement 2W
  • Facilitez votre installation - La bobine est orientable à 360 degrés.

Et plus encore

  • Fluides compatibles : air, eau, huile
  • Débit jusqu'à 700 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 1.6 à 50 mm
  • Raccord : 1/8" à 2"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
  • Matière de la bobine : acier inoxydable.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation