Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Resin Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve – JSXN-X1

Concevez un système d'irrigation fiable

  • Soyez rassuré, quelle que soit votre installation - Réduction des coups de bélier
  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Obtenez un contrôle précis - Fonction de réglage du débit
  • Économisez de l'énergie - Consommation électrique de seulement 6 watts.

Et plus encore

  • Applicable fluid: Water, Diluted pesticides/Liquid fertilizer
  • Port size: 3/4" to 1"
  • Flow rate up to 14.5 (Cv)
  • Orifice diameter: 25 mm
  • A water hammer relief feature.

Configure your product

 
Taille
Matériau des joints
Diamètre de l'orifice/Raccord
Type de raccordement
Tension Nominale
Connexion électrique