Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne à siège incliné – JSB

Augmentez le débit et minimisez les pertes

  • Atteindre un débit élevé tout en minimisant les pertes de pression – Profil optimisé de la voie d'écoulement du corps de vanne
  • Réduction des coûts – Longue durée de vie jusqu'à 10 millions de cycles
  • Economisez de l'espace – Seulement 121,3 mm de hauteur.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, eau, vapeur
  • Débit jusqu'à 87.5 (facteur Cv)
  • Raccordement : 3/8" à 2"
  • Matériau du corps : acier inoxydable 316L
  • Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 5 de 5 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Instructions

Instructions

Instructions

Instructions

Instructions

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

JSB-ST-S
Taille de la vanne
Type de distributeur
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Taille de la tête
Matériau de la tête