Industrie des boissons
Elimination élect. Statique
Ioniseur
IZT40/41/42
Industry Solutions
Catalogue produits
IZT40/41/42
Ioniseur de type barre avec la partie commande déportée
Amplitude potentielle : max. 25 V
Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm
La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs
Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible
Multiples alarmes et fonctions.