Vide
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
Vide
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
_any_~nav
Accueil
Produits
Industry Solutions
Industrie agro-alimentaire
Industrie du Snack
Elimination élect. Statique
Ioniseur
IZS
Industry Solutions
Catalogue produits
IZS
Nous sommes ravis de présenter notre trio d'ioniseurs, la série IZS, permettant de répondre aux clients demandant des solutions plus efficaces de neutralisation de la charge statique. Les trois modèles comportent une décharge ionique de type CA. Le modèle standard IZS40 permet de dé-ioniser en 3,2 secondes seulement à 1 000 mm grâce à une simple fonction ON/OFF. Le modèle haute vitesse IZS41 élimine rapidement l'électricité statique grâce à son capteur de retour et son économie d'énergie sélectionnable ou ses modes de neutralisation continue. Enfin, le modèle de type double CA, le IZS42, réduit à la fois l'amplitude de potentiel de 25 V max et la quantité d'ions se fixant sur la pièce, pour une installation rapprochée dans l'industrie de l'électronique et du semiconducteur. Cette gamme incorpore deux capteurs d'équilibrage automatique. L'un se trouve à l'intérieur du corps de l'ioniseur en standard et l'autre, en option, est un capteur externe de haute précision. Une commande à distance sans fil permet aux utilisateurs de régler jusqu'à 16 ioniseurs jusqu'à 5 mètres de distance. Un câblage facile et rapide est possible grâce à des connecteurs de câble Link pouvant réunir jusqu'à 8 unités. Les ioniseurs IZS conviennent à plusieurs applications pour des industries telles que la fabrication de bouteilles PET, les bols vibrants, le moulage résine et caoutchouc, le conditionnement alimentaire et de boissons, la fabrication du film et du papier, le transfert de wafer. Ils permettent des traitements de fabrication plus sûrs et une réduction des erreurs de production.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces, séparateurs et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
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
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Compresseur
Raccords et Tubes
Raccords
Regleur de débit
Tubes pneumatiques
Embases
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d'aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Compresseur
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Pompes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d'humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Système de contrôle de température pour liquides chimiques
Contrôleur de température de l'air
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Solutions de sécurité
VP500/700-X536, Distributeur à simple échappement de pression résiduelle
VP544/744-X538, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
VG342-X87, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VR51, Distributeur à commande bimanuelle
Autres produits relatifs à la sécurité
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
Catalogue ATEX
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
Equipement Contrôle des Fluides
Production des Batteries
Actionneurs
Raccords et tubes
Produits de vide