Others
Print Industry
Elimination élect. Statique
Instruments de mesure
IZD10/IZE11
Industry Solutions
Catalogue produits
IZD10/IZE11
De l'électricité statique s'accumule souvent pendant le processus de fabrication et a pour conséquence une qualité de production finale médiocre et un rendement sensiblement réduit. Pour vous aider à détecter et surveiller ce phénomène naturel, les ingénieurs de SMC, les meilleurs experts mondiaux de lautomatisation, ont apporté la solution avec le lancement des nouveaux capteurs électrostatiques avec contrôleur des séries IZD10 et IZE11.Initialement développé pour fonctionner avec l'ioniseur IZS31 de SMC, le nouveau capteur électrostatique et son contrôleur peuvent mesurer avec précision les niveaux de potentiel de l'électricité statique avant l'introduction de mesures de prévention et, très important, confirmer l'efficacité des mesures de préventions introduites. Le capteur IZD10 est actuellement disponible en deux versions en fonction de la grandeur de l'objet chargé - ±0.4 kV à 25 mm et ±20 kV à 50 mm - avec une plage de distance de détection de 10 à 50 mm et 25 à 75 mm respectivement. Les relevés du capteur sont convertis en une sortie de 1 à 5 Vcc qui peut être visualisée sur le contrôleur du capteur électrostatique IZE11 (écran très compact de 30 mm²) ou sur d'autres instruments pour une analyse en aval.Avec son affichage numérique en couleur rouge et vert, le moniteur du capteur peut être réglé sur l'un des quatre modes d'affichage possibles et peut être commandé avec des caractéristiques de sorties commutées NPN ou PNP et de sortie analogique 15 Vcc ou 420 mA.