Industrie Médicale
Instrumentation
Pressostats
Pressostats
ISE70/75/75H
Industry Solutions
Catalogue produits
ISE70/75/75H
Lorsqu'il a été demandé aux ingénieurs de R&D du leader mondial en automatisation, SMC Pneumatics, de développer un pressostat haute pression et compact intégrant un grand affichage numérique pour contrôler aussi bien les produits réfrigérants que les fluides hydrauliques, la nouvelle série ISE 70/75 a représenté la réponse idéale.Elargissant de manière efficace la gamme de pressostats de SMC existante, ces contrôles de pression légers et très performants sont disponibles en trois options : ISE 70 pour une utilisation avec l'air ou des gaz neutres et des gaz incombustibles – en surveillant une plage de pression entre –0,1 et 1MPa, et les modèles ISE 75 et 75H pour une utilisation avec des fluides nécessitant une pression nominale définie jusqu'à 10MPa et 15MPa respectivement.Avec des corps en alliage d'aluminium et 4 options de contrôle de réglage, l'état de fonctionnement peut rapidement être vu, en regardant les caractères très visibles de 10mm de haut des affichages bicolores.Disponibles avec 2 ou 1 sorties, des options de filetage Rc, NPT ou G1/4 et avec des indications de pressions en MPa ou PSI fixes ou sélectionnables, ces pressostats sont conformes aux deux certifications mondiales CE et UL/CSA et au degré de protection IP67, faisant de ces produits la meilleure solution dans le contrôle de haute pression.