Industrie agro-alimentaire
Industrie du Snack
Unité de Contrôle
Débitmètre
Pressostats
ISE20
Industry Solutions
Catalogue produits
ISE20
Pressostat digital de haute précision
Affichage tricolore, sur 3 écrans
Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -0.1 à 2 MPa
Répétitivité : ±0.2 % E.M.
Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant)
Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s.
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA max.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche