Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IS10, Pressostat, type I.L.S.

  • Masse: 62g (16% plus léger comparé à IS1000)
  • Hauteur totale: 52mm (11% plus petit comparé à IS1000)
  • 100V AC/DC
  • Durée de vie : 5 millions de cycles
  • Montage possible avec les blocs FRL modulaires
  • RoHS et CE