Industrie Automobile
Instrumentation
IS10/10M/10E
Industry Solutions
Catalogue produits
IS10/10M/10E
Après un examen approfondi de notre pressostat électrique populaire l'IS1000, nos ingénieurs en R&D ont entièrement reconçu le produit, avec encore plus d'améliorations de performances. Son remplaçant, un pressostat à détecteur ILS, la nouvelle série IS10, est à présent environ 11 % plus court et 16 % plus léger que le modèle précédent. Comme ce pressostat peut être connecté directement à des blocs F.R.L. modulaires, sa manipulation et son montage en sont grandement améliorés. De plus un réglage et une lecture plus faciles offrent une bien meilleure performance opérationnelle. Convenant à une utilisation dans des plages de pression allant de 0.1 à 0.6 MPa, selon le modèle choisi, la nouvelle série IS10 offre une durée de vie de cinq millions de cycles et respecte les normes RoHS et CE.