Régulateur de précision
IR1000/2000/3000-A
Traitement de l'air
Catalogue produits
IR1000/2000/3000-A
Sensibilité de réglage de 0.2 % (E.M). ; répétitivité de 0.5 %( E.M.).
3 tailles et 3 plages de pression de sortie : 0.005 à 0.2 MPa ; 0.01 à 0.4 MPa ; 0.01 à 0.8 MPa.
Consommation d'air : 1 l/min maxi.
Débit maximum : 4 000 l/min.
Tailles d'orifice : de 1/8 à 1/2.
Options standard : fixation, manomètre.