Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Positionneur intelligent, modèle à capteur de retour externe (distant)

Contrôlez votre vérin à distance

  • Contrôlez-le à distance – Signal de position de retour 4 à 20 mA CC
  • Facilitez l'installation et gagnez du temps – Fonction d'étalonnage intégrée
  • Vérifiez visuellement l'état du contrôle – Fonction de surveillance.

Et plus encore

  • Sensibilité : ±0.2% E.M.
  • Répétabilité : ±0.5% E.M.
  • Température ambiante et du fluide : −20 à 80 °C
  • Classe de protection : IP65
  • Entrée du signal de retour : 4 à 20 mA CC.

Configure your product

 
Connexion (Air - Électrique)