Industrie Médicale
Equipement de contrôle de température
Bain thermoélectrique
INR-244
Industry Solutions
Catalogue produits
INR-244
La nouvelle série INR-244 entre dans notre gamme de bains thermoélectriques. Ce bain liquide de forme carrée d'une capacité jusqu'à 39 L est équipé d'un élément Peltier, ce qui rend les réfrigérants plus nécessaires. Il offre une haute précision, avec des niveaux faibles de vibrations. De plus, il est facile à utiliser et à entretenir. La série INR-244 est adaptée à des environnements silencieux. Grâce à la taille de son réservoir, la série INR-244 convient à une large gamme d'applications de contrôle de la température telle que le contrôle thermique du gaz, source pour les procédés MO-CVD, chaudière de diffusion, les produits chimiques, les liquides de haute viscosité et l'analyse et la mesure de la conductivité. Grâce à deux méthodes de refroidissement, par air ou par eau, la série INR-244 présente une plage de température d'utilisation de 0 à 60°C (5 à 60°C pour l'eau), une stabilité de ±0.03 °C, ainsi qu'une pompe de circulation intégrée qui réduit la distribution de la température dans le bain.Les coûts de main d'œuvre sont également réduits grâce à des fonctions et une communication en série plus facile d'utilisation ainsi qu'un orifice de purge du fluide. Sa conception compacte et légère lui permet d'être utilisé dans des espaces plus petits. Sa flexibilité rend la série INR-244 idéale pour tout type de laboratoire dont les industries médicales, pharmaceutiques, biotechnologiques, électroniques et les industries des semi-conducteurs.