INA-14/XTO-674
Raccords et Tubes
Catalogue produits
INA-14/XTO-674
Le lancement de nos tous derniers clapets anti-retour a permis de résoudre les problèmes de retour d'air et d'eau dans les environnements sujets à la rouille et à la corrosion. Les séries INA-14 et XTO-674 sont conçues avec un corps en laiton ou en acier inoxydable et des joints élastiques en NBR, FKM ou CR (caoutchouc chloroprene). Adaptés à des applications très diverses, ils sont capables de résister à des conditions extrêmes, à des températures ambiantes ou du fluide comprises entre 80 °C à -30 °C. Ils permettent par ailleurs de réaliser des économies d'énergie grâce à une pression d'utilisation minimale de 0.01 MPa. Hautement flexibles, il peuvent être utilisés avec mesure du vide comme de l'oscillation. Ils offrent le choix entre quatre tailles d'orifice (1/8", 1/4", 3/8" et 1/2") et leur poids varie de 20 g à 280 g.