Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

INA-14, Clapets antiretour

  • Matière du corps : laiton / acier inoxydable (pièces principales : acier inoxydable).
  • Faible pression d'ouverture : 0.01 MPa.
  • Haute température : 80°C.
  • Basse température : -5°C.
  • Caoutchouc : NBR/FKM.