Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

IL100, Relais surpressé, millimètres

  • Lorsque la distance de raccordement entre la zone d'instrumentation et opérationnelle est importante ou lorsque la zone opérationnelle présente une large capacité
  • Peut aider à accélérer considérablement la cadence
  • Taille de raccordement : 1/4, 3/8
  • Consommation d'air : 3 l/min max.
  • Options : Haute température (-5 à 100 °C) / Basse température (-30 à 60 °C) / Sans cuivre.