Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube à membrane pour le contrôle d'humidité – IDK

Un coup d'avance sur le contrôle de l'humidité

  • Prévenez les dysfonctionnements de vos actionneurs – Le tube élimine la condensation des actionneurs
  • Économisez de la main d'oeuvre et du temps – Insertion et retrait rapides grâce au raccord instantané
  • Réduisez votre consommation d'air et d'électricité – La purge d'air et l'alimentation en électricité n'est pas nécessaire par rapport aux solutions basées sur les sécheurs d'air
  • Gardez vos tubes en bon état – La forme spiralée empêche le pincement du tube.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 6 mm
  • Deux formes: linéaire et bobine
  • Longueurs efficaces des tubes: 100 et 200 mm.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

IDK06-200
Diam. ext. tube
Longueur effective du tube
Forme de bobine

Diam. ext. tube
6 mm
Longueur effective du tube
200mm
Forme de bobine
Sans
Poids
0.020 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version