Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Sécheur d'air par réfrigération - IDFA

Contrôle fiable de l'humidité pour des performances supérieures

  • Éliminer l'humidité de l'air comprimé ‒ Abaisser le point de rosée à la pression de sortie de l'air jusqu'à 3°C
  • Trouvez la bonne solution pour votre application ‒ Capacité de débit d'air jusqu'à 1340 m³/h
  • Respect de la planète ‒ Options de réfrigérant à faible PRG (R1234yf).

Et plus encore

  • Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Température de l'air aspiré: Max. 50, 60, 65 °C.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Sortie d'air comprimé refroidi
Traitement anticorrosion
étiquettes en chinois et un manuel d'utilisation n chinois
Pression d'air moyenne
Disjoncteur
Kit du bornier du terminal
Électrodistributeur avec minuterie