Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

CCT, Convertisseur hydraulique B.P.

  • Convertisseur hydraulique B.P., série CCT
  • Taille du convertisseur (mm) : 63, 100, 160
  • Plage de course (mm) : 50 à 800
  • Pression d'utilisation : 0 à 0.7 MPa
  • Pression d'épreuve : 1.05 MPa
  • Fluide : Huile hydraulique (40 à 100 cSt)

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

CCT-
Taille Nominale
Course