Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

HRZ, Thermo-chiller, Type à double inverter

  • Type à double inverter.
  • Temp. d'utilisation/: 10 à 60°C/ -20 à 90°C.
  • Capacité frigorifique: 10 kW.
  • Stabilité de température: ±0.1°C.
  • Réfrigérant: R404A (HFC).

Configure your product

 
Type de fluides calorigènes
Option