Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

HRZ, Thermo-chiller, Modèle pour fluide fluoré

  • Fluides fluorés.
  • Temp. d'utilisation/: -20 à 40°C/ 20 à 90°C/ -20 à 90°C.
  • Capacité frigorifique: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Stabilité de température: ±0.1°C.
  • Réfrigérant: R404A (HFC).

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Réglage de la plage de température
Option